Carbide Hand Tap

Carbide Hand Tap

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Hand Tap
  • Carbide Hand Tap
  • Remise sur volume
Carbide taps with dramatically improved tool life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Hand Tap:Related Image
Référence pièce
SEC-HT-M3-0.5-1.5
SEC-HT-M3-0.5-3
SEC-HT-M4-0.7-1.5
SEC-HT-M4-0.7-3
SEC-HT-M5-0.8-1.5
SEC-HT-M5-0.8-3
SEC-HT-M6-1-1.5
SEC-HT-M6-1-3
SEC-HT-M8-1.25-1.5
SEC-HT-M8-1.25-3
SEC-HT-M10-1.5-1.5
SEC-HT-M10-1.5-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

33.97 €

1 Disponible 5 jours M30.51.5 P461143LM363.2

33.97 €

1 Disponible 5 jours M30.53 P461143LM363.2

33.97 €

1 Disponible 5 jours M40.71.5 P521353LM374

33.97 €

1 Disponible 5 jours M40.73 P521353LM374

33.97 €

1 Disponible 5 jours M50.81.5 P60165.53LM374.5

33.97 €

1 Disponible 5 jours M50.83 P60165.53LM374.5

38.77 €

1 Disponible 5 jours M611.5 P621963LM374.5

38.77 €

1 Disponible 5 jours M613 P621963LM374.5

65.08 €

1 Disponible 5 jours M81.251.5 P70226.24LM485

65.08 €

1 Disponible 5 jours M81.253 P70226.24LM485

86.47 €

1 Disponible 5 jours M101.51.5 P752474LM485.5

86.47 €

1 Disponible 5 jours M101.53 P752474LM485.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Hand Tap:Related Image

Model Number
SEC-HT
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.51.5

3
LM34611204363.2
M40.7LM35213225374
M50.8LM36016255.5374.5
M61LM36219306374.5
M81.25LM47022356.2485
M101.5LM47524397485.5
[ ! ]M6 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It can be used both for blind holes and through holes.
Ideal for the mass production tapping of various cast iron.

Informations de base

Thread Types Métrique Tool Material Type Carbure Work Material Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Taraud à main Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None

Assistance technique