High-Speed Steel Hand Tap【10 pièces par conditionnement】

High-Speed Steel Hand Tap

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Hand Tap
  • High-Speed Steel Hand Tap
  • Remise sur volume
Limited special price is available for the standard sizes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Hand Tap:Related Image
Référence pièce
HT-M3-0.5-1
HT-M3-0.5-2
HT-M3-0.5-3
HT-M4-0.7-1
HT-M4-0.7-2
HT-M4-0.7-3
HT-M5-0.8-1
HT-M5-0.8-2
HT-M5-0.8-3
HT-M6-1-1
HT-M6-1-2
HT-M6-1-3
HT-M8-1.25-1
HT-M8-1.25-2
HT-M8-1.25-3
HT-M10-1.5-1
HT-M10-1.5-2
HT-M10-1.5-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Chamfer 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P
(P)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

27.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M30.51.5 P461184363.2

27.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M30.55 P462184363.2

27.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M30.59 P463184363.2

27.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M40.71.5 P521205474

27.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M40.75 P522205474

27.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M40.79 P523205474

27.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M50.81.5 P601225.5474.5

27.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M50.85 P602225.5474.5

27.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M50.89 P603225.5474.5

27.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M611.5 P621246474.5

27.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M615 P622246474.5

27.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M619 P623246474.5

35.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M81.251.5 P701306.2485

35.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M81.255 P702306.2485

35.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M81.259 P703306.2485

46.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M101.51.5 P751327485.5

46.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M101.55 P752327485.5

46.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M101.59 P753327485.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Hand Tap:Related Image

Model Number
HT
1 Pack 10 Pieces Included

Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
1 = 1.5P
2 = 5P
3 = 9P
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Pack
Pieces
M30.51
(1.5P)

2
(5P)

3
(9P)
JIS24618204363.210 Pieces
M40.75220225474
M50.86022275.5474.5
M61622432.56474.5
M81.257030-6.2485
M101.57532-7485.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]Not all sizes of the 1.5P type with bite have protruding centers.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Due to its great versatility, a wide range of applications and work materials can be supported.

Informations de base

Thread Types Métrique Tool Material Type Acier rapide au vanadium Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Taraud à main Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None
Precision JIS2 Quantity/Pack 10 piece

Assistance technique