Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | W (mm) | Material | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 100 | Green Timber (S45C) | 20 ~ 50 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 125 | Green Timber (S45C) | 20 ~ 50 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 150 | Green Timber (S45C) | 30 ~ 60 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 160 | Green Timber (S45C) | 30 ~ 60 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 175 | Green Timber (S45C) | 30 ~ 70 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 200 | Green Timber (S45C) | 30 ~ 70 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 100 | Quenched Materials (SK3) | 20 ~ 50 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 125 | Quenched Materials (SK3) | 20 ~ 50 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 150 | Quenched Materials (SK3) | 30 ~ 60 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 160 | Quenched Materials (SK3) | 30 ~ 60 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 175 | Quenched Materials (SK3) | 30 ~ 70 | ||
2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 200 | Quenched Materials (SK3) | 30 ~ 70 |
Loading...
Part Number | H 1mm Increment Designation | T | |
W | |||
PPBS Mild Steel (S45C) PPBSH Quenched Steel (SK3) | 100 | 20 ~ 50 | 10 |
125 | |||
150 | 30 ~ 60 | ||
160 | |||
175 | 30 ~ 70 | ||
200 |
Part Number | |
W H | |
PPBS Mild Steel (S45C) | 100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 | |
PPBSH Quenched Steel (SK3) | 100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 |
T(mm) | 10 | Quantity per package | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
W(mm)
Material
H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles