• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Long-Lasting Filter with Recycling Services【2 pièces par conditionnement】

Long-Lasting Filter with Recycling Services

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Long-Lasting Filter with Recycling Services
  • Long-Lasting Filter with Recycling Services
  • Long-Lasting Filter with Recycling Services
  • Remise sur volume

For recycling using stainless steel. Recycling service that's good for the environment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Long-Lasting Filter with Recycling Services:Related Image
Référence pièce
RL-WFLF-B
RL-WFLF-C
RL-WFLH-E
RL-WFLM-E
RL-WFLMF-C
RL-WFLSD-D
RL-WFLSE-C
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Coupler Applicable manufacturer Coupler Precision
(Equivalent in μm)
Overview/Applicable Models (reference) Major Diameter
(mm)
Minor Diameter
(mm)
Height
(mm)
Shaped Model

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours NoneFanuc CorporationNone3 µmMODEL (O / P / Q / R / S / V) / TAPECUT (W0 / W1 / W2 / W3 / W4) / α- (0B / 1B / 0C / 1C)34045300B

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours IncludedFanuc CorporationCenter Coupler3 µmα- (0iB / 0iC / 0iE / 1iB / 1iC / 0PiB / 0PiC / 1iD)340-300C

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours IncludedHitachi SeikoCenter Coupler3 µmCUT (203F2 / 203R / 254 / 254RS / 254RH / 254Y / 354 / 354R) / CUT (355 / 355R / 355RS / 355RH / 355Y)340-300E

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours IncludedMitsubishi Electric CorporationCenter Coupler3 µmCX (10 / 20) / FX (10 / 20 / 10K / 20K / 30K) / FA (10 / 20 / 30 / 10P / 20P) / RA90 / QA (10 / 20) / PX05 / FA (10 VS / 20 VS / 10PS / 20PS)340-300E

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours IncludedMakino Milling MachineCenter Coupler3 µmU (32 / 53 / 32K / 53K / 32i / 53i / 32j / 86) / EC (32 / 64) / ECQ53 / EU64 / SP (43 / 64) / W (32FB / 53FB) / UP (32i / 53i) / UF53 / UPH1340-300C

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours NoneSodick Co., LtdNone3 µmA (350 / 350S / 350W / 350SS / 350SSW / 300W / 320D / 500 / 500W / 530D) / A (600W / 650 / 750 / 750W / 1000 / 1000W) / BF (250 / 275 / 280L / 320L) / AQ (325L / 327L / 350L / 360L / 535L / 537L / 550L / 600 / 700 / 750L) / AX350L / EXL100L34045300D

227.62 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours IncludedSeibu Electric & MachineryCenter Coupler3 µmM (350S / 500S / 750S)340-300C

Loading...

  1. 1

Spécifications

Long-Lasting Filter with Recycling Services:Related Image

1 Pack Unit Contains 2 Pieces
Model NumberTypeApplicable
Manufacturer
Major diameterInner diameterHeightCouplerAccuracy
(Equivalent µm)
[ ! ]Applicable Models (reference)
RL-WFLMEMitsubishi Electric Corporation340-300Center Coupler3 μmCX (10 / 20) / FX (10 / 20 / 10K / 20K / 30K) / FA (10 / 20 / 30 / 10P / 20P)
RA90 / QA (10 / 20) / PX05 / FA (10VS / 20VS / 10PS / 20PS)
RL-WFLSDDSodick Co.,Ltd45NA (350 / 350S / 350W / 350SS / 350SSW / 300W / 320D / 500 / 500W / 530D)
A (600W / 650 / 750 / 750W / 1000 / 1000W) / BF (250 / 275 / 280L / 320L) /
AQ (325L / 327L / 350L / 360L / 535L / 537L / 550L / 600 / 700 / 750L) /
AX350L / EXL100L
RL-WFLFBFANUC CORPORATIONMODEL (O / P / Q / R / S / V) / TAPECUT (W0 / W1 / W2 / W3 / W4)
α-(0B / 1B / 0C / 1C)
C-Center Couplerα-(0iB / 0iC / 0iE / 1iB / 1iC / 0PiB / 0PiC / 1iD)
RL-WFLMFCMakino Milling MachineU (32 / 53 / 32K / 53K / 32i / 53i / 32j / 86) / EC (32 / 64 ) / ECQ53 / EU64 /
SP (43 / 64) / W (32FB / 53FB) / UP (32i / 53i) / UF53 / UPH1
RL-WFLHEHitachi SeikoCUT (203F2 / 203R / 254 / 254RS / 254RH / 254Y / 354 / 354R)
CUT (355 / 355R / 355RS / 355RH / 355Y)
RL-WFLSECSeibu Electric & MachineryM (350S / 500S / 750S)
[ ! ]Standard specification parts are listed for each applicable model. Be sure to check the pressure method and dimensions since specifications are subject to change.
[ ! ]With center coupler types, this product sometimes cannot be installed depending on the length of the joint-side hose of the machine body.
[ ! ]Accuracy is given for reference purposes only. (It is not an absolute filtration value).
[ ! ] The maximum operating pressure is 2 kg / cm2. Immediately replace when this pressure is reached.
[ ! ]Filter life varies considerably according to processing conditions. Note that the filter life is particularly shortened, when non-ferric metal materials such as brass and aluminum are processed.
[ ! ]Specifications are subject to change without notice in the interest of product improvement.

Plus d'informations


This product uses a stainless steel enclosure that can be recycled. This eco-friendly product has been designed to reduce the amount of generated waste.
The filtration performance is equivalent to that of the long-lasting filter described.

● Used filters
● Please return used filters for recycling and reuse. Used filters are collected free of charge.
● Put used filters in the packing box in which they were delivered after sufficiently allowing them to dry so as to prevent water leakage.
● Paste the shipping invoice (COD) included at delivery on top of the packing box and instruct the designated carrier to collect the box.
[ ! ] Enclosures delivered are repeatedly used. Note that they are sometimes scratched, soiled or dented slightly or may have other slight imperfections. These, however, pose no problem in use.

[ ! ] Be sure to read these.
●Rental of casing
This product is a partial rental model product where a filter, comprising a filtration unit and a stainless steel enclosure, is rented from Misumi. The enclosure is for rental and must be returned.
The price of this product includes the enclosure rental fee and the filtration unit fee.
●Enclosure rental period
The maximum enclosure rental period is for 12 months from the day shipped from Misumi. (Please return the filtration unit when 12 months have elapsed even if it is not completely used up).
When the location where this product is installed is to be changed from the originally notified location, please contact Misumi.
Transfer or sub-rental of the enclosure by the customer to a third party is prohibited.
●Returning the enclosure
When returning the enclosure, return it with the used filtration unit still set. This product is delivered with the filtration unit set in the enclosure. Do not disassemble the enclosure and filtration unit.
When returning the enclosure, paste the shipping invoice (COD) packaged together with this product on the top of the cardboard box, and return the enclosure to the Misumi
collection center via the designated carrier.
●Damage and loss of enclosure
If the enclosure is damaged or lost by the customer intentionally or through negligence during its use, the customer shall bear the cost of repairing or re-procuring the enclosure.
The customer must agree to the above conditions before ordering this product.

Informations de base

Product Model Filter for wire electrical discharge machine

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique