Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ELHA-E-B |
ELHA-E-V |
ELHA-R-B |
ELHA-R-V |
ELHS-E-B |
ELHS-E-V |
ELHS-R-B |
ELHS-R-V |
ELSS-E-B |
ELSS-E-V |
ELSS-R-B |
ELSS-R-V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chucking System | Electrode Clamp | Product Model | Mass (kg) | Maximum Electrode Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,351.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | E | B | Lightweight | 0.7 | 5 | |
1,351.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | E | V | Lightweight | 0.7 | 5 | |
1,351.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | R | B | Lightweight | 0.7 | 5 | |
1,351.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | R | V | Lightweight | 0.7 | 5 | |
1,234.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | E | B | Standard Type | 1.3 | 5 | |
1,234.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | E | V | Standard Type | 1.3 | 5 | |
1,234.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | R | B | Standard Type | 1.3 | 5 | |
1,234.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | R | V | Standard Type | 1.3 | 5 | |
1,426.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | E | B | Large Electrode Compatible | 2.2 | 15 | |
1,426.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | E | V | Large Electrode Compatible | 2.2 | 15 | |
1,426.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | R | B | Large Electrode Compatible | 2.2 | 15 | |
1,426.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | R | V | Large Electrode Compatible | 2.2 | 15 |
Loading...
Model Number | Chucking System (Selection) | Electrode Clamp (Selection) | Adjustable Range | Weight (kg) | Maximum Electrode Weight (kg) | |
Vertical Direction | Rotation Direction | |||||
ELHS | R E | V B | ±2.5° | ±10.0° | 1.3 | 5.0 |
ELHA | 0.7 | |||||
ELSS | 2.2 | 15.0 |
Chucking System | Draw Bar (R Model) Chucking Spigot (E Model) | Element (R Model) Centering Plate (E Model) |
R Model | GF Machining Solutions 3R-605.2 | GF Machining Solutions 3R-651.7-S |
E Model | EROWA ER-010755 | Model ELHS / ELHA EROWA ER-009214 |
Model ELSS EROWA ER-011599 |
V Model | B Model |
![]() | ![]() |
Adjustment Range, Vertical Direction | ±2.5° | Adjustment Range, Rotation Direction | ±10.0° |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chucking System
Electrode Clamp
Product Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles