Pierre à aiguiser intérieure avec tige / HS-JGPC/HS-JGPD

Pierre à aiguiser intérieure avec tige / HS-JGPC/HS-JGPD
  • Remise sur volume
Low chatter ensures high performance on hard materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Internal Grindstone with Shaft:Related Image

Référence pièce
HS-JGPC0.3
HS-JGPC0.4
HS-JGPC0.5
HS-JGPC0.6
HS-JGPC0.7
HS-JGPC0.8
HS-JGPC0.9
HS-JGPC1
HS-JGPC1.2
HS-JGPC1.3
HS-JGPC1.5
HS-JGPC1.7
HS-JGPC2
HS-JGPC2.3
HS-JGPC2.5
HS-JGPC3
HS-JGPC3.5
HS-JGPC4
HS-JGPC4.5
HS-JGPC5
HS-JGPC6
HS-JGPC7
HS-JGPC8
HS-JGPC9
HS-JGPC10
HS-JGPC12
HS-JGPC15
HS-JGPD0.3
HS-JGPD0.4
HS-JGPD0.5
HS-JGPD0.6
HS-JGPD0.7
HS-JGPD0.8
HS-JGPD0.9
HS-JGPD1
HS-JGPD1.2
HS-JGPD1.3
HS-JGPD1.5
HS-JGPD1.7
HS-JGPD2
HS-JGPD2.3
HS-JGPD2.5
HS-JGPD3
HS-JGPD3.5
HS-JGPD4
HS-JGPD4.5
HS-JGPD5
HS-JGPD6
HS-JGPD7
HS-JGPD8
HS-JGPD9
HS-JGPD10
HS-JGPD12
HS-JGPD15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Material/abrasive Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Use Shape Neck Length ℓ
(mm)
Tip R
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Total Length L
(mm)
Product Number Name

19.21 €

1 Disponible 5 jours 800CBN0.320.26For Side Surface MachiningA50.05335CBN

18.02 €

1 Disponible 5 jours 400CBN0.420.32For Side Surface MachiningA50.08335CBN

18.02 €

1 Disponible 5 jours 400CBN0.520.42For Side Surface MachiningA80.08335CBN

18.02 €

1 Disponible 5 jours 200CBN0.630.42For Side Surface MachiningA80.18340CBN

25.25 €

1 Disponible 5 jours 200CBN0.730.52For Side Surface MachiningA80.18340CBN

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200CBN0.830.62For Side Surface MachiningA100.18340CBN

20.37 €

10 Disponible 11 jours 200CBN0.930.72For Side Surface MachiningA100.18340CBN

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200CBN130.82For Side Surface MachiningA100.18340CBN

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200CBN1.251.02For Side Surface MachiningA100.18345CBN

18.52 €

1 Disponible 5 jours 200CBN1.351.12For Side Surface MachiningA100.18345CBN

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200CBN1.551.32For Side Surface MachiningA100.18345CBN

17.46 €

1 Disponible 5 jours 200CBN1.751.52For Side Surface MachiningA130.18345CBN

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200CBN251.82For Side Surface MachiningA130.18345CBN

16.84 €

10 Disponible 10 jours 200CBN2.352.12For Side Surface MachiningA130.18345CBN

16.84 €

1 Disponible 5 jours 120CBN2.552.2For Side Surface MachiningA130.3345CBN

17.55 €

1 Disponible 5 jours 120CBN352.7For Side Surface MachiningA150.3350CBN

19.21 €

1 Disponible 5 jours 120CBN3.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360CBN

20.37 €

1 Disponible 5 jours 120CBN45-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360CBN

21.55 €

1 Disponible 5 jours 120CBN4.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360CBN

23.19 €

1 Disponible 5 jours 120CBN55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370CBN

25.08 €

1 Disponible 5 jours 120CBN68-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370CBN

26.24 €

1 Disponible 5 jours 120CBN78-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670CBN

27.43 €

1 Disponible 5 jours 120CBN88-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670CBN

29.07 €

1 Disponible 5 jours 120CBN98-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670CBN

31.41 €

1 Disponible 5 jours 120CBN1010-For Side Surface or Base MachiningB-0.36100CBN

36.83 €

1 Disponible 5 jours 120CBN1210-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100CBN

43.88 €

1 Disponible 5 jours 120CBN1510-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100CBN

19.21 €

1 Disponible 5 jours 800Diamant0.320.26For Side Surface MachiningA50.05335Diamond

18.02 €

1 Disponible 5 jours 400Diamant0.420.32For Side Surface MachiningA50.08335Diamond

18.02 €

1 Disponible 5 jours 400Diamant0.520.42For Side Surface MachiningA80.08335Diamond

18.02 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant0.630.42For Side Surface MachiningA80.18340Diamond

27.78 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant0.730.52For Side Surface MachiningA80.18340Diamond

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant0.830.62For Side Surface MachiningA100.18340Diamond

27.78 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant0.930.72For Side Surface MachiningA100.18340Diamond

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant130.82For Side Surface MachiningA100.18340Diamond

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant1.251.02For Side Surface MachiningA100.18345Diamond

25.25 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant1.351.12For Side Surface MachiningA100.18345Diamond

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant1.551.32For Side Surface MachiningA100.18345Diamond

19.21 €

10 Disponible 11 jours 200Diamant1.751.52For Side Surface MachiningA130.18345Diamond

16.84 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant251.82For Side Surface MachiningA130.18345Diamond

27.78 €

1 Disponible 5 jours 200Diamant2.352.12For Side Surface MachiningA130.18345Diamond

16.84 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant2.552.2For Side Surface MachiningA130.3345Diamond

17.55 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant352.7For Side Surface MachiningA150.3350Diamond

19.21 €

10 Disponible 14 jours 120Diamant3.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360Diamond

20.37 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant45-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360Diamond

43.88 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant4.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360Diamond

23.19 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370Diamond

25.08 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant68-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370Diamond

26.24 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant78-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670Diamond

27.43 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant88-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670Diamond

29.07 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant98-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670Diamond

31.41 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant1010-For Side Surface or Base MachiningB-0.36100Diamond

36.83 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant1210-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100Diamond

43.88 €

1 Disponible 5 jours 120Diamant1510-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100Diamond

Loading...

  1. 1

Spécifications

Internal Grindstone with Shaft:Related Image

Model NumberOuter Diameter
D
Particle Size
(#)
ShapeThickness
T
Tip
R
Underhead Diameter
a
Neck Length
Shank Diameter
d
Total Length
L
HS-JGPD
(diamond)
/HS-JGPC
(CBN)
0.3800A2(0.05)(0.26)5335
0.4400(0.08)(0.32)
0.5(0.42)8
0.62003(0.18)40
0.7(0.52)
0.8(0.62)10
0.9(0.72)
1(0.82)
1.25(1.02)45
1.3(1.12)
1.5(1.32)
1.7(1.52)13
2(1.82)
2.3(2.12)
2.5120(0.3)(2.2)
3(2.7)1550
3.5B60
4
4.5
570
68
76
8
9
1010100
1210
15
[ ! ]The end section (R) and neck diameter (a) dimensions are for reference only.

Plus d'informations


The high rigidity, high-speed steel shank has been designed to improve material quality and avoid stress fatigue, and has been heat-treated appropriately to increase its rigidity. This means that, when using carbide or high-hardness steel, damage from undercutting or repeated stress fatiguing of the worked surface due to the shank undercut, which is associated with the machining pressure during molding and internal grinding, has been significantly improved.

Informations de base

Classification Meule interne Type Unité Shape Cylindrical
Shank Material High Speed Steel

Assistance technique