Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 150 | 13 | 31.75 | K | |
23.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
23.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
23.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
25.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
29.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
29.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | |
29.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
29.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 13 | 31.75 | K | |
35.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 180 | 13 | 31.75 | K | |
40.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 19 | 31.75 | K | |
44.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | |
38.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 13 | 31.75 | K | |
41.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 13 | 31.75 | K | |
41.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 205 | 13 | 31.75 | K | |
50.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 15.88 | K | |
46.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 31.75 | J | |
50.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 31.75 | K | |
50.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | K | |
48.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 50.8 | K | |
165.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 355 | 38 | 127 | H | |
161.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 355 | 38 | 127 | J |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Thickness | Hole Diameter | Particle Size (#) (selection) | ||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
Degree of Coupling (selection) | ||||||||
EWAW | 150 | 13 | 12.7 | — | — | K | — | — |
31.75 | K | — | ||||||
16 | 12.7 | |||||||
180 | 6.4 | 31.75 | K | K | K | |||
13 | JK | JK | JK | — | — | |||
16 | K | — | — | |||||
19 | — | K | ||||||
205 | 6.4 | — | K | |||||
13 | K | K | ||||||
19 | 15.88 | — | — | |||||
31.75 | J | |||||||
50.8 | K | |||||||
305 | 32 | 76.2 | J | |||||
355 | 38 | 127 | HJ | JK |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | WA | Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) | 30 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Grade
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles