Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing:Related Image

Référence pièce
PKSC-100-6-3-1000
PKSC-150-13-3-1000
PKSC-150-13-3-280
PKSC-150-13-3-600
PKSC-150-13-5-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

7.69 €

1 Disponible 5 jours 100010063

15.90 €

1 Disponible 5 jours 1000150133

10.50 €

1 Disponible 5 jours 280150133

12.71 €

1 Disponible 5 jours 600150133

21.00 €

1 Disponible 5 jours 1000150135

Loading...

  1. 1

Spécifications


Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#)
(selection)
PKSC 10063280
400
600
800
1000
150133280
400
600
800
1000
135280
400
600
800
1000
255280
400
600
1000

Selection Guide >>Click here.

Informations de base

Product Type Grindstone For Molds

Assistance technique