Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dressing Stick Holder

Dressing Stick Holder

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Dressing Stick Holder
  • Dressing Stick Holder
  • Remise sur volume

This convenient holder firmly grips small grindstone sticks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dressing Stick Holder:Related Image
Référence pièce
SFH1
SFH2
SFH3
SFH4
SFH5
SFH6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Applicable Grinding Wheel Thickness T
(mm)
Applicable Grinding Wheel Width W
(mm)

8.22 €

Disponible 6 jours 0.5 ~ 14

8.22 €

Disponible 6 jours 0.5 ~ 16

8.22 €

Disponible 6 jours 0.5 ~ 110

8.22 €

Disponible 6 jours 36

8.22 €

Disponible 6 jours 313

8.22 €

Disponible 6 jours 513

Loading...

  1. 1

Spécifications

Dressing Stick Holder:Related Image

Model Number Compatible Grinding Stones
No.Thickness T (mm)Width W (mm)Total Length L (mm)
SFH10.5
~ 1
4100
~ 150
26
310
436
513
6513

Exemple d'utilisation

Dressing Stick Holder:Related Image

Informations de base

Product Type Support Applicable Grindstone Total Length L(mm) 100 ~ 150

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique