Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown):Related Image
Référence pièce
XBCAD-0.5-6-150
XBCAD-1-1-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

33.17 €

1 Disponible 11 jours 15060.5

8.64 €

2 Disponible 11 jours 10011

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAD
(#220 Equivalent: Dark Brown)

0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6100
150
10100
150
11 100
2 100
4 100
150
6 100
150
8 100
150
10100
150
1.54100
150
6100
150
10100
150
2.04100
150
6100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Plus d'informations


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more. 

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique Particle Size(#) 220 Color Dark Brown

Assistance technique