Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XBCAL-0.5-6-100
Référence pièce
|
---|
XBCAL-0.5-6-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
22.61 € | 1 | Disponible | 11 jours |
Loading...
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCAL (#300 Equivalent: Red Brown) | 0.5 | 4 | 100 | 150 °C |
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
Product Type | Meule en fibre céramique | Particle Size(#) | 300 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 6 | Thickness T(mm) | 0.5 | Color | Reddish Brown |
Vous vous trouvez sur la page de Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent, le numéro d'article est le suivant: XBCAL-0.5-6-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBCAL-0.5-6-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles