• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #300 or equivalent (Reddish Brown)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #300 or equivalent (Reddish Brown):Related Image
Référence pièce
XBCPL-1-50
XBCPL-1-100
XBCPL-1.5-50
XBCPL-1.5-100
XBCPL-2-50
XBCPL-2-100
XBCPL-2.34-100
XBCPL-3-50
XBCPL-3-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Total Length L
(mm)
Diameter D
(mm)
Upper temperature limit
(Degree)

15.68 €

Disponible 3 jours 501150

30.51 €

Disponible 3 jours 1001150

15.68 €

Disponible 4 jours 501.5150

30.51 €

Disponible 3 jours 1001.5150

15.68 €

Disponible 3 jours 502150

30.51 €

Disponible 3 jours 1002150

29.15 €

Disponible 4 jours 1002.34150

9.42 €

Disponible 3 jours 503150

18.39 €

3 jours 1003150

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #300 or equivalent (Reddish Brown):Related Image

Model NumberDiameter
D
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCPL
(#300 Equivalent: Red Brown)
150 100150 °C
1.550 100
250 100
2.3450 100
350 100

[ ! ] When using it with a rotating tool, cut it to a length of 50 mm or less.
[ ! ] The D2 size or less is not suitable to be used with a rotating tool. 

Plus d'informations


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
It is also suitable for grinding boss holes or gate holes since its tip can be thinned.
The efficiency will be further increased if you use it by mounting it to an electric grinder. (Only D2.34 and 3 can be used with a rotating tool.)

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informations de base

Product Type Ceramic Fiber Grindstone Particle Size(#) 300 Color Reddish Brown

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique