Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XBCPR-2.34-100

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image
Référence pièce
XBCPR-2.34-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.32 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image
Model NumberDiameter
D
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCPR
(#1200 Equivalent: Red)
150 100150 °C
1.550 100
250 100
2.3450 100
350 100

[ ! ] When using it with a rotating tool, cut it to a length of 50 mm or less.
[ ! ] The D2 size or less is not suitable to be used with a rotating tool. 

Plus d'informations


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
It is also suitable for grinding boss holes or gate holes since its tip can be thinned.
The efficiency will be further increased if you use it by mounting it to an electric grinder. (Only D2.34 and 3 can be used with a rotating tool.)

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique Particle Size(#) 1200 Total Length L(mm) 100
Diameter D(mm) 2.34 Color Red Upper temperature limit(Degree) 150

Vous vous trouvez sur la page de Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red), le numéro d'article est le suivant: XBCPR-2.34-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBCPR-2.34-100.

Assistance technique