Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XBCHV-1-6-100
Référence pièce
|
---|
XBCHV-1-6-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCHV (#120 Equivalent: Purple) | 1 | 4 | 50 | 200 °C |
100 | ||||
6 | 50 | |||
100 | ||||
10 | 50 | |||
100 | ||||
2 | 4 | 50 | ||
100 | ||||
6 | 50 | |||
100 | ||||
10 | 50 | |||
100 |
Product Type | Meule en fibre céramique | Particle Size(#) | 120 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 6 | Thickness T(mm) | 1 | Color | Purple |
Upper temperature limit(Degree) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple), le numéro d'article est le suivant: XBCHV-1-6-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBCHV-1-6-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles