Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or Equivalent (Dark Brown)

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or Equivalent (Dark Brown)
  • Remise sur volume

Compatible with ultrasound and power tools. Heat-resistant up to 200 °C for improved durability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or Equivalent (Dark Brown):Related Image
Référence pièce
XBCHD-1-4-50
XBCHD-1-4-100
XBCHD-1-6-50
XBCHD-1-6-100
XBCHD-1-10-50
XBCHD-1-10-100
XBCHD-2-4-50
XBCHD-2-4-100
XBCHD-2-6-50
XBCHD-2-6-100
XBCHD-2-10-50
XBCHD-2-10-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Upper temperature limit
(Degree)

5.89 €

Disponible 4 jours 5041200

11.11 €

Disponible 4 jours 10041200

8.62 €

Disponible 4 jours 5061200

16.58 €

Disponible 4 jours 10061200

11.11 €

Disponible 4 jours 50101200

21.55 €

Disponible 4 jours 100101200

11.11 €

Disponible 4 jours 5042200

21.55 €

Disponible 4 jours 10042200

16.58 €

Disponible 4 jours 5062200

32.50 €

Disponible 4 jours 10062200

21.55 €

Disponible 4 jours 50102200

42.44 €

Disponible 4 jours 100102200

Loading...

  1. 1

Spécifications

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or Equivalent (Dark Brown):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature

XBCHD
(#220 Equivalent: Dark Brown)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100
 

Plus d'informations


It is a product developed to be dedicated to ultrasound tools.
It can endure long-term use since its heat resistant temperature has been increased to 200 °C.
It can also be used with other vibration tools (electric / air types).

Informations de base

Product Type Ceramic Fiber Grindstone Particle Size(#) 220 Color Dark Brown

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique