Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Slim Ceramic Fiber Grinding Sticks with Specialized Holder【1-3 pièces par conditionnement】

Slim Ceramic Fiber Grinding Sticks with Specialized Holder
  • Remise sur volume

Developed for aluminum and steel of hardness of up to 57 HRC. Ultra-fine for improved usability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Slim Ceramic Fiber Grinding Sticks with Specialized Holder:Related Image
Référence pièce
3PACK-XBCAB-G0.5
3PACK-XBCAB-G0.9
3PACK-XBCAR-G0.5
3PACK-XBCAR-G0.9
PCL5
PCL9
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Thickness T
(mm)
Color Effective Inner Diameter (Grinding Wheel Mounting Section Size)
(mm)
Quantity/Pack
(Pieces)
Width W
(mm)
Applicable Holder Grinding Wheel Target Thickness (Grinding Wheel Size T)
(mm)

41.10 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 800500.5Blue-30.5PCL5-

41.10 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 800500.9Blue-30.9PCL9-

41.10 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1200500.5Red-30.5PCL5-

41.10 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1200500.9Red-30.9PCL9-

16.95 €

Disponible 5 jours ----0.7---0.5

6.78 €

Disponible 5 jours ----1.3---0.9

Loading...

  1. 1

Spécifications

Slim Ceramic Fiber Grinding Sticks with Specialized Holder:Related Image
Model Number
3PACK-XBCAR-G(#1200 Equivalent: Red)
Thickness
T
Width
W
Total Length
L
Quantity /
Pack
Applicable
Holder
0.5 0.5503PCL5
0.9 0.9PCL9

3PACK-XBCAB-G(#800 Equivalent: Blue)
Thickness
T
Width
W
Total Length
L
Pack
Quantity
Applicable
Holder
0.5 0.5 50 3 PCL5
0.9 0.9 PCL9

[ ! ] This product is sold in units of packs.

1 Pack Unit 3 Pieces

Model Number
PCL
No.Effective Inner Diameter
(Grinding Wheel Mounting Section Size)
Target Thickness of the Grinding Wheel
(Grinding Wheel Dimension T)
5 0.70.5
9 1.30.9

Plus d'informations


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
It is ideal for polishing the engraved part or narrow part of molds.
A mechanical pencil for drawing can be used as a holder (jig).
□ 0.5 --> ø 0.7 mechanical pencil,
□ 0.9 --> ø 1.4 mechanical pencil
The tip shape can be formed with a diamond electroplated file.
Mount grindstones to the holder one by one. (They may clog in the holder if 2 or more files are mounted.)

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique