Flat Oil Stone【1-5 pièces par conditionnement】

Flat Oil Stone

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Flat Oil Stone
  • Flat Oil Stone
  • Remise sur volume
Made of super-hard oilstone. Perfect for polishing blades / components

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flat Oil Stone:Related Image

Référence pièce
DOS-100-25-13-80
DOS-100-25-13-180
DOS-100-25-13-300
DOS-100-25-13-500
DOS-115-38-16-80
DOS-115-38-16-180
DOS-115-38-16-300
DOS-115-38-16-500
DOS-150-25-6-300
DOS-150-25-9.5-300
DOS-150-25-13-300
DOS-150-50-25-80
DOS-150-50-25-180
DOS-150-50-25-300
DOS-150-50-25-500
DOS-200-25-6-300
DOS-200-25-9.5-300
DOS-200-25-13-300
DOS-200-50-25-80
DOS-200-50-25-180
DOS-200-50-25-300
DOS-200-50-25-500
DOSP-50-25-6-180
DOSP-50-25-6-500
DOSP-75-25-6-180
DOSP-75-25-6-300
DOSP-75-25-6-500
DOSP-75-25-9.5-180
DOSP-75-25-9.5-300
DOSP-75-25-9.5-500
DOSP-100-13-1.5-300
DOSP-100-13-2-300
DOSP-100-13-3-300
DOSP-100-13-5-300
DOSP-100-13-6-300
DOSP-100-25-3-300
DOSP-100-25-6-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Quantity/Pack
(Pieces)

14.89 €

1 Disponible 5 jours 8010025131

14.89 €

1 Disponible 5 jours 18010025131

14.89 €

1 Disponible 5 jours 30010025131

15.10 €

1 Disponible 5 jours 50010025131

20.93 €

1 Disponible 5 jours 8011538161

19.61 €

1 Disponible 5 jours 18011538161

19.72 €

1 Disponible 5 jours 30011538161

19.72 €

1 Disponible 5 jours 50011538161

22.47 €

1 Disponible 5 jours 3001502561

28.69 €

1 Disponible 5 jours 300150259.51

32.50 €

1 Disponible 5 jours 30015025131

39.17 €

1 Disponible 5 jours 8015050251

39.28 €

1 Disponible 5 jours 18015050251

39.38 €

1 Disponible 5 jours 30015050251

39.33 €

1 Disponible 5 jours 50015050251

25.54 €

1 Disponible 5 jours 3002002561

28.84 €

1 Disponible 5 jours 300200259.51

33.95 €

1 Disponible 5 jours 30020025131

51.09 €

1 Disponible 5 jours 8020050251

51.09 €

1 Disponible 5 jours 18020050251

52.12 €

1 Disponible 5 jours 30020050251

51.09 €

1 Disponible 5 jours 50020050251

45.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 180502565

45.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 500502565

50.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 180752565

50.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 300752565

50.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 500752565

74.20 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 18075259.55

74.20 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 30075259.55

74.20 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 50075259.55

54.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 300100131.55

54.76 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5001001325

54.92 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3001001335

55.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3001001355

55.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3001001365

63.84 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3001002535

68.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3001002565

Loading...

  1. 1

Spécifications

Flat Oil Stone:Related Image

1 Piece Unit
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#) (selection)
80 (fine grain) 180 (medium grain)
300
(fine grain) 500 (ultra-fine grain)
Quantity/
Pack


DOSP
(A Abrasive oilstone)













DOS
(A Abrasive oilstone)
50256180 300 5005
75256
75259.5
100131.5300
100132
100133
100134
100135
100136
100253
100256
100251380 180 300 5001
1153816
150256300
150259.5
1502513
150502580 180 300 500
200256300
200259.5
2002513
200502580 180 300 500

Plus d'informations


DOSP / DOS (An abrasive oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating. It has a wide range of uses including polishing cutlery / parts, etc.
DOSI (India oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating and then impregnated with oil to give it a smooth cutting capability ideal for polishing cutlery / parts.

Informations de base

Product Type Oilstone Model A Abrasive Oil Stone

Assistance technique