• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

5-Piece File Set【1-5 pièces par conditionnement】

5-Piece File Set
  • Remise sur volume

European-made high quality specifications. 5 pcs of standard type file set.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5-Piece File Set:Related Image

Référence pièce
LH2627-00
LH2627-1
LHP2601-00
LHP2601-1
LHP2602-00
LHP2602-1
LHP2607-00
LHP2607-1
LHP2608-00
LHP2608-1
LHP2610-00
LHP2610-1
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Roughness of the Grain Single / Set Product Width x Thickness
(mm)
Quantity Per Set / Pack
(Pcs)

128.70 €

Disponible 5 jours Second CutSet Product-5

131.51 €

Disponible 5 jours Fine GrainSet Product-5

116.99 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Second CutPacked Products10.0 x 3.05

115.05 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours Fine GrainPacked Products10.0 x 3.05

101.13 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Second CutPacked Products12.5 x 3.85

106.08 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Fine GrainPacked Products12.5 x 3.85

139.29 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Second CutPacked Products9.5 x 9.55

145.31 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Fine GrainPacked Products9.5 x 9.55

139.94 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Second CutPacked Products5.8 x 5.85

145.83 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Fine GrainPacked Products5.8 x 5.85

86.08 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Second CutPacked Productsφ6.85

90.90 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours Fine GrainPacked Productsφ6.85

Loading...

  1. 1

Spécifications

5-Piece File Set:Related Image

Model NumberRoughness of the Grain
(#)
(selection)
File Size
Nominal
Size
Pack
Quantity
Total Length LWidth x Thickness
(mm)
LHP260100

1
5 Pcs Set521510.0 x 3.0
LHP260212.5 x 3.8
LHP26079.5 x 9.5
LHP26085.8 x 5.8
LHP2610Ø6.8
LH2627
(set of 5 types)
[ ! ]The nominal size represents the size of the file.
■ Selection guideline for roughness of the grain
■#00: Medium #1: Fine

Selection Guide >>Click here.

Informations de base

Model File Set Nominal Size 5 pcs set Total Length L(mm) 215

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique