File Set【12 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LGRP-S-12-2

File Set:Related Image
Référence pièce
LGRP-S-12-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Quantity Per Set / Pack
(Pcs)

48.78 €

12 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 12

Loading...

  1. 1

Spécifications

File Set:Related Image

1 Pack Unit 5 ~ 12 pieces
Model NumberShapeNo.Roughness of the Grain (#)
Selection
Nominal
Size
Total Length
L
(mm)
Width x Thickness (mm)Number of Pieces Per Pack
LGRP-FFile Set:Related ImageFlat51 (coarse)
2 (medium)
3 (fine)
5 Pcs Set21511 x 3.55
88 Pcs Set2009 x 38
1010 Pcs Set1857 x 2.510
1212 Pcs Set1704 x 212
LGRP-HFile Set:Related ImageSemicircle55 Pcs Set21512 x 3.85
88 Pcs Set2009.5 x 38
1010 Pcs Set1857.3 x 2.510
1212 Pcs Set1704.2 x 2.012
LGRP-CFile Set:Related ImageCircle55 Pcs Set215Ø5.55
88 Pcs Set200Ø4.38
1010 Pcs Set185Ø3.210
1212 Pcs Set170Ø2.512
LGRP-SFile Set:Related Image Square51 (coarse)
2 (medium)
3 (fine)
5 Pcs Set2155.5 x 5.55
88 Pcs Set2004.3 x 4.38
1010 Pcs Set1853.2 x 3.210
1212 Pcs Set1702.5 x 2.512
LGRP-T File Set:Related ImageTriangle55 Pcs Set2159 x 95
88 Pcs Set2007.5 x 7.58
1010 Pcs Set1856 x 610
1212 Pcs Set1704 x 412
LGRP-ST5 Types
Set
Flat
Semicircle
Circle
Square
Triangle
55 Pcs Set215--
88 Pcs Set200
1010 Pcs Set185
1212 Pcs Set170
[ ! ]The nominal size represents the size of the file.

Selection Guide >>Click here.

Informations de base

Model File Set Nominal Size 12 Pcs Set Total Length L(mm) 170
Single / Set Product Packed Products Roughness of the Grain Medium Width x Thickness(mm) 2.5 x 2.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique