• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crocodile Handle

Crocodile Handle
  • Remise sur volume

This product provides excellent holding and anti-slip performance because file tangs can be screwed directly onto the crocodile handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Crocodile Handle:Related Image

Référence pièce
AL210
AL310
AL410
AL510
AL610
AL710
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Total Length L
(mm)
Adapted Rasp File

11.61 €

Disponible 5 jours 94LP1560-88 / LP1730-88 / LP1960-88

11.61 €

Disponible 5 jours 94 LXN-S-200 / LBNKP-C-150 / LBNKP-S-150 / LXN-S-150 / LXN-C-150 / LP1560-100 / LP1660-150 / LP1730-100 / LP1960-100

11.61 €

Disponible 5 jours 105 LXN-C-250 / LXN-S-250 / LBNKP-C-200 / LBNKP-S-200 / LXN-C-200 / LBNKP-F-150 / LBNKP-H-150 / LXN-H-150 / LXN-F-150 / LP1132-200 / LP1132-150 / LP1163-150 / LP1560-150 / LP1730-150 / LP1960-150

11.61 €

Disponible 5 jours 105 LXN-C-300 / LXN-S-300 / LBNKP-C-250 / LBNKP-S-250 / LXN-F-250 / LXN-H-250 / LBNKP-F-200 / LBNKP-H-200 / LXN-H-200 / LXN-F-200 / LP1132-250 / LP1163-200 / LP1560-200 / LP1730-200 / LP1960-200

12.53 €

Disponible 5 jours 121 LXN-S-350 / LBNKP-F-300 / LBNKP-H-300 / LBNKP-S-300 / LXNH-300 / LXN-F-300 / LBNKP-F-250 / LBNKP-H-250 / LP1132-300 / LP1163-250

12.77 €

Disponible 5 jours 131 LXN-H-350 / LXN-F-350 / LP1163-300

Loading...

  1. 1

Spécifications

Crocodile Handle:Related Image

Model NumberTotal Length
L
Nominal Dimensions for Applicable Files
LXN-F
LXN-H
LXN-CLXN-SLBNKP-F
LBNKP-H
LBNKP-CLBNKP-SLP1163LP1132LP1660LP1560
LP1730
LP1960
AL2109488
AL31094150150 200150150150100
AL410105150200 250250150200200150150 200150
AL510105200 250300300200250250200250200
AL610121300350250 300300250300
AL710131350300

Plus d'informations


This product provides excellent holding and anti-slip performance because the file tang can be screwed directly onto the crocodile handle.

Crocodile Handle:Related Image

Informations de base

Model Other Related Products Single / Set Product Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique