Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • MI8617
  • Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model
  • MI8608
  • MI8621
  • MI8619
  • MI8614
  • Remise sur volume

Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related Image

Référence pièce
MI8608-D91
MI8608-D126
MI8608-D181
MI8614-D91
MI8614-D126
MI8614-D181
MI8617-D91
MI8617-D126
MI8617-D181
MI8619-D91
MI8619-D126
MI8619-D181
MI8621-D91
MI8621-D126
MI8621-D181
MI8632-D91
MI8632-D126
MI8632-D181
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Length of Electroplated Section
(mm)
Roughness of the Grain Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

33.67 €

Disponible 6 jours 200-#20041.5

33.67 €

Disponible 6 jours 140-#14041.5

33.67 €

Disponible 6 jours 100-#10041.5

33.67 €

Disponible 6 jours 200-#20032.7

33.67 €

Disponible 6 jours 140-#14032.7

33.67 €

Disponible 6 jours 100-#10032.7

33.67 €

Disponible 6 jours 20040#2003.81

33.67 €

Disponible 6 jours 14040#1403.81

33.67 €

Disponible 6 jours 10040#1003.81

33.67 €

Disponible 6 jours 200-#2002-

33.67 €

Disponible 6 jours 140-#1402-

33.67 €

Disponible 6 jours 100-#1002-

33.67 €

Disponible 6 jours 200-#2001.5-

33.67 €

Disponible 6 jours 140-#1401.5-

33.67 €

Disponible 6 jours 100-#1001.5-

108.74 €

Disponible 6 jours 200-#200--

108.74 €

Disponible 6 jours 140-#140--

108.74 €

Disponible 6 jours 100-#100--

Loading...

  1. 1

Spécifications


Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related Image

Model Number Roughness of the Grain
(selection)
Width
W
Thickness
T
Shape
HB2601Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageFlatD91
(#200)
D126
(#140)
D181
(#100)
10.32.9
HB2602Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageSemicircle12.53.9
HB2610Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageCircle6.8
HB2608Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageSquare6.1
HB2607Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageTriangle9.9
HB2627Set of 5 Types

Selection Guide >>Click here.

Plus d'informations


Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Informations de base

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Needle Type Single / Set Product Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique