Polishing Cloth Sheet【50 pièces par conditionnement】

Polishing Cloth Sheet
  • Remise sur volume

A sheet that will comfortably fit your hand. Made by adhering alumina polishing material to cotton woven fabric.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Polishing Cloth Sheet:Related Image
Référence pièce
ARS-40
ARS-60
ARS-80
ARS-120
ARS-150
ARS-180
ARS-240
ARS-320
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Supports Wet Or Dry Application Quantity/Pack
(Sheet(s))

35.24 €

50 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 40Dry Polishing50

30.97 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 60Dry Polishing50

29.27 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 80Dry Polishing50

28.41 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 120Dry Polishing50

28.41 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 150Dry Polishing50

28.41 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 180Dry Polishing50

28.41 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 240Dry Polishing50

28.41 €

50 pièces par conditionnement

Disponible Devis 320Dry Polishing50

Loading...

  1. 1

Spécifications

Polishing Cloth Sheet:Related Image
Model Number
ARS
Particle Size (#)
(selection) Model Number
SizeQuantity /
Pack
40 230 x 28050
60
80
100
120
150
180
240
320
400
 
1 pack Unit 50 Sheets

Plus d'informations


● It is a sheet that will comfortably fit your hand.
● It is made by adhering alumina polishing material to cotton woven fabric.

■ Usage
● It can be used for rust removal, coating stripping, polishing, etc.

Informations de base

Sheet Model Polishing Cloth Usage Method Manual Grinding Abrasive Aluminum Oxide
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Sheet Model No Lining Processing

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique