Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Power Belt Sander / Power Grinder, Reciprocating Oscillating Model / Polishing Cloth【20 pièces par conditionnement】

Power Belt Sander / Power Grinder, Reciprocating Oscillating Model / Polishing Cloth
  • Remise sur volume

This product is a compact belt sander and grinder uses oscillating vibrations for grinding operations. Highly affordable price.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

● Power Sander / Oscillating Power Grinder
Power Belt Sander / Power Grinder, Reciprocating Oscillating Model / Polishing Cloth:Related Image

Power Belt Sander / Power Grinder, Reciprocating Oscillating Model / Polishing Cloth:Related Image
Référence pièce
BELT-8-40
BELT-8-60
BELT-8-80
BELT-8-100
BELT-8-120
BELT-10-40
BELT-10-60
BELT-10-80
BELT-10-100
BELT-10-120
BELT-20-40
BELT-20-60
BELT-20-80
BELT-20-100
BELT-20-120
BELT-100-40
BELT-100-60
BELT-100-80
BELT-100-100
BELT-100-120
BELT-100-180
BELT-100-240
BELT-100-320
BELT-100-400
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Circumference
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive Grain Size Quantity/Pack
(Pcs)

15.80 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 830040Alumine de zirconium (AZ)AZ20

15.80 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 830060Alumine de zirconium (AZ)AZ20

15.80 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 830080Alumine de zirconium (AZ)AZ20

13.23 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 8300100Alumine de zirconium (AZ)AZ20

13.23 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 8300120Alumine de zirconium (AZ)AZ20

19.99 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 1033040Alumine de zirconium (AZ)AZ20

18.71 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 1033060Alumine de zirconium (AZ)AZ20

18.38 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 1033080Alumine de zirconium (AZ)AZ20

18.38 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 10330100Alumine de zirconium (AZ)AZ20

18.38 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 10330120Alumine de zirconium (AZ)AZ20

22.56 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 2052040Alumine de zirconium (AZ)AZ20

20.95 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 2052060Alumine de zirconium (AZ)AZ20

19.67 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 13 jours 2052080Alumine de zirconium (AZ)AZ20

19.67 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 13 jours 20520100Alumine de zirconium (AZ)AZ20

19.67 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 20520120Alumine de zirconium (AZ)AZ20

118.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 10091540Alumine de zirconium (AZ)AZ20

100.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 13 jours 10091560Alumine de zirconium (AZ)AZ20

94.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 10091580Alumine de zirconium (AZ)AZ20

86.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 100915100Alumine de zirconium (AZ)AZ20

86.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 100915120Alumine de zirconium (AZ)AZ20

86.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 100915180Alundum (alumine) (AA ou A)A20

86.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 100915240Alundum (alumine) (AA ou A)A20

86.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 100915320Alundum (alumine) (AA ou A)A20

86.00 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 100915400Alundum (alumine) (AA ou A)A20

Loading...

  1. 1

Spécifications

Power Belt Sander / Power Grinder, Reciprocating Oscillating Model / Polishing Cloth:Related Image
● Power Sander
Model NumberBelt Speed
(m/min)
Applicable Belt WidthApplicable Belt CircumferenceDimensionsMass (g)Applicable Controller
EBLS33 77.7 ~ 7776 mm ~ 8 mm300 mmL160 x H19 x W40400UC500, UC550

● Oscillating Power Grinder
Model NumberTypeStroke Width
(mm)
Oscillation
Speed
DimensionsMass (g)Applicable Controller
RE35 Stroke Emphasized0 ~ 6420 ~ 4200 Times of Reciprocation per minL140 x H128715UC500, UC550
RE55 Speed Emphasized0 ~ 2700 ~ 7000 Times of Reciprocation per min

Model NumberBelt Width
W
Particle Size (#)
(selection)
CircumferenceQuantity /
Pack
BELT840 60 80          30020
    100120     
1040         330
 60        
  80100120     
2040         520
 60        
  80100120     
10040         915
 60        
  80       
   100120150180240320400

[ ! ] This product is sold in units of packs.



 

Informations de base

Useable Tools Power / Air tools Base Material Tissu With / Without Joint Included
Joint Type Butt Joint

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique