Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation【10-25 pièces par conditionnement】

Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation
  • Remise sur volume
Introducing a variant version of the grindstone with shaft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation:Related Image

Référence pièce
MAAEP-J-19-28
MWARP-F-13-16
MWARP-F-19-38
MWARP-H-25-38
MWARP-J-13-25
MWARP-J-19-28
MWARP-J-19-38
MWARP-J-25-50
MWARP-J-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shape Abrasive Grain Shaft Length ℓ
(mm)
Quantity/Pack Maximum Rotation Speed
(min-1)
Corners

36.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3661928Round Tip ConeA40102500020°

78.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6031316ConeWA30253600045°

37.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061938ConeWA40102500030°

57.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6062538ShellWA401019000-

82.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6031325Round Tip ConeWA30252600030°

38.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061928Round Tip ConeWA40102500020°

41.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061938Round Tip ConeWA40102500025°

66.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6062550Round Tip ConeWA40101900016°

65.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6063232Round Tip ConeWA40101400040°

Loading...

  1. 1

Spécifications

Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation:Related Image
Model Number Outer Diameter
D
Thickness
T
Both CornersShaft Diameter
d
Shaft Length
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Number of Pieces Per Pack
Shape
MWARP
(WA Abrasive Grain)
J Round Tip Cone Type132530°33026,00025
192820°64025,00010
3825°
255016°14,000
323240°19,000
H Shell1938-25,000
2538-19,000
50-14,000
F Cone131645°33036,00025
193830°64025,00010
252550°19,000
R Ball1616-29,00025

Model Number Outer Diameter
D
Thickness
T
Both CornersShaft Diameter
d
Shaft Length
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Number of Pieces Per Pack
Shape
MAAEP
(A Abrasive Grain)
J Round Tip Cone Type192820°64025,00010
3825°
255016°14,000
323240°19,000
H Shell1938-25,000
2538-19,000
50-14,000

Informations de base

Type Meule Bond Vitrified Grade P

Assistance technique