Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model【25-50 pièces par conditionnement】

Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model
  • Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model
  • Remise sur volume
Now offering the standard-size hugely popular grind stone complete with a shaft in a convenient pack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model:Related Image

Référence pièce
MAAEP4-13-3-30
MAAEP5-13-3-30
MAAEP6-13-3-40
MAAEP10-13-3-40
MAAEP13-13-3-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Shaft Length
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Pack Quantity

126.24 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 804306300050

184.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 605305000050

185.33 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 606404200050

89.05 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6010403500025

89.56 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6013402600025

Loading...

  1. 1

Spécifications

Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model:Related Image

1 Pack Unit 25 ~ 50 pieces
Model NumberOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Particle Size
(#)
Degree of CouplingMaximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity/
Pack
MAAEP31033080P84,000 50
13
463,000
56050,000
61042,000
1340
843,000
101035,000 25
13
1326,000

Informations de base

Type Meule Shaft Diameter d(mm) 3 Thickness T(mm) 13
Product Number Name A Abrasive Grain (For Generic Steels) Grade P

Assistance technique