Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin for Deburring【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin for Deburring:Related Image
Référence pièce
MWDRBA-4-15
MWDRBA-6-17
MWDRBA-8-20
MWDRBA-10-20
MWDRBA-25-3
MWDRBA-30-10
MWDRBR-2
MWDRBR-3
MWDRBR-5
MWDRBR-6
MWDRBR-8
MWDRBR-10
MWDRBR-13
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft Diameter d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shaft Length ℓ
(mm)
Quantity/Pack
(Pcs)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Abrasive Grain Shaft Material Binder

20.67 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 3415301030000ASS400Synthetic Rubber

20.67 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 3617301030000ASS400Synthetic Rubber

20.67 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 3820301030000ASS400Synthetic Rubber

20.67 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 31020301030000ASS400Synthetic Rubber

24.30 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 44 jours 3253381018000ASS400Synthetic Rubber

47.95 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 6301085 (Long Shank)1010000ASS400Synthetic Rubber

34.87 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 32-411030000ASS400Synthetic Rubber

29.38 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 33-401030000ASS400Synthetic Rubber

23.00 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 35-371030000ASS400Synthetic Rubber

24.33 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 36-371030000ASS400Synthetic Rubber

25.73 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 38-84 (Long Shank)1012000ASS400Synthetic Rubber

24.33 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 310-351030000ASS400Synthetic Rubber

24.89 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 313-331020000ASS400Synthetic Rubber

Loading...

  1. 1

Spécifications

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin for Deburring:Related Image
Model Number Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Particle Size (#)Maximum Rotation Speed
(min-1)
Pack
Quantity
Outer Diameter D
MWDRBA
(Cylindrical)
415330 12030,00010
61730 
82030 
102030 
25338 18,000
3010685(Long Shank)10,000
MWDRBR
(Ball Type)
2-341 30,000
3-40 
5-37 
6-37 
8-84(Long Shank)12,000
10-35 30,000
13-33 20,000

Plus d'informations


It uses a binder with a higher hardness than Daiwa Rabin. It is a model whose shape does not easily deform, even when used for removing burrs of hard material.

Informations de base

Type Rubber grinding stone Particle Size(#) 120

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique