Référence fabricant: MWDRP3-8-3-27-180
Marque: MISUMI
Prix: 15.55 €
Délai de livraison: 15 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MWDRP3-8-3-27-180
Référence pièce |
---|
MWDRP3-8-3-27-180 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? |
---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours |
Loading...
Model Number | Thickness T | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ (selection) | Particle Size (#) (selection) | Binder Type | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity / Pack | |
Outer Diameter D | ||||||||
MWDRP | 2 | 5 | 3 | 40 | 80 (Red) 120 (Blue) 180 (Yellow) 220 (Green) | CMP66 (Hard) | 80,000 | 10 |
3 | 8 | 27 | ||||||
4 | 13 | 30 | CM55 (Medium Hard) | 30,000 | ||||
50 | 20,000 | |||||||
5 | 15 | 30 | 30,000 | |||||
6 | 17 | 30 | ||||||
50 | 20,000 | |||||||
80 | 15,000 | |||||||
8 | 15 | 30 | CM43 (Soft) | 40,000 | ||||
50 | 23,000 | |||||||
20 | 30 | 30,000 | ||||||
10 | 15 | 30 | 40,000 | |||||
50 | 23,000 | |||||||
20 | 30 | 30,000 | ||||||
50 | 20,000 | |||||||
15 | 25 | 6 | 35 | 80 (Red) 120 (Blue) 220 (Green) | 20,000 | |||
20 | 25 | |||||||
25 | 25 |
Type | Rubber grinding stone | Particle Size(#) | 180 | Shaft Diameter d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 3 | Thickness T(mm) | 8 | Shaft Length ℓ(mm) | 27 |
Quantity/Pack(Pcs) | 10 | Binder Type | CMP66 (Hard) | Color | Yellow |
Maximum Rotation Speed(min-1) | 80000 | Abrasive Grain | WA | Shaft Material | SS400 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles