This elastic grindstone is made by adhering abrasive grains onto a specially designed foundation of hard rubber, which in turn ensures superior grinding performance and anti-wear properties.
Very flexible compared to conventional hard grindstones and closely fits the shape of all kinds of work materials.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GCM-SET
Référence pièce |
---|
GCM-SET |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Major Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|
45.60 € | 4 jours | 4 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) |
GCM-SET | 4 | 13 | 3 | 30 |
Type | Produit en kit | Particle Size(#) | 120 / 80 / 180 / 220 / 320 / 600 | Shaft Diameter d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness T(mm) | 13 | Shaft Length(mm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Rubber Grindstone Trial Kit, le numéro d'article est le suivant: GCM-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCM-SET.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.