• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ceramic Grindstone with Shaft【10 pièces par conditionnement】

Ceramic Grindstone with Shaft
  • Remise sur volume

Can easily cut through pre-hardened steel.
The elastic ceramic design ensures a clean and uniform finish.
Enables clog-free work on soft materials such as copper, aluminum and die-casts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ceramic Grindstone with Shaft:Related Image
Référence pièce
MCBP4-80
MCBP4-120
MCBP6-80
MCBP6-120
MCBP8-80
MCBP8-120
MCBP10-80
MCBP10-120
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Quantity/Pack Maximum Rotation Speed
(min-1)

25.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 804131030000

25.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 1204131030000

25.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 806171030000

25.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 1206171030000

26.44 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 808201030000

26.44 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 1208201030000

26.44 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 8010201024000

26.44 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 12010201024000

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Grindstone with Shaft:Related Image

1 Pack Unit 10 Piece Packed
Model NumberOuter DiameterDParticle Size (#)
(selection)
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Maximum Rotation Speed
(min-1)
MCBP480 1201333030,000
617
820
102024,000

Plus d'informations


Can easily grind pre-hardened steel.
Its elastic ceramic property ensures a clean and uniform finish.
Enables clog-free work on soft materials such as copper, aluminum, die casting, etc.

Informations de base

Type Grindstone Shaft Diameter d(mm) 3 Shaft Length(mm) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique