• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ceramic Tip for Finishing【10 pièces par conditionnement】

Ceramic Tip for Finishing

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ceramic Tip for Finishing
  • Ceramic Tip for Finishing
  • Ceramic Tip for Finishing
  • Remise sur volume

The resin-bonded grindstone with a WAS shaft conditions the work surface gently, making it ideal for polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ceramic Tip for Finishing:Related Image
Ceramic Tip for Finishing:Related Image

Référence pièce
SMF-22-3-80
SMF-22-3-1000
SMF-22-3-120
SMF-22-3-220
SMF-22-3-320
SMF-22-3-500
SMP-6-17-80
SMP-6-17-1000
SMP-6-17-120
SMP-6-17-220
SMP-6-17-320
SMP-6-17-500
SMP-10-20-80
SMP-10-20-1000
SMP-10-20-120
SMP-10-20-220
SMP-10-20-320
SMP-10-20-500
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Color Shaft Length L
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity/Pack
(Pcs)

16.10 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 22380Pink303000010

16.10 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 2231000Gray303000010

16.10 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 223120Blue303000010

16.10 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 223220Green303000010

16.10 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 223320Purple303000010

16.10 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours 223500Orange303000010

14.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 61780Pink303000010

14.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 6171000Gray303000010

14.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 617120Blue303000010

14.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 617220Green303000010

14.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 617320Purple303000010

14.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 617500Orange303000010

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 102080Pink303000010

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 10201000Gray303000010

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1020120Blue303000010

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1020220Green303000010

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1020320Purple303000010

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1020500Orange303000010

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Tip for Finishing:Related Image

1 Pack Unit 10 Piece Packed
Model NumberOuter Diameter
D (mm)
Thickness
T (mm)
Particle Size (#)
(selection)
Shaft Diameter
d (mm)
Shaft Length
ℓ (mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity / Pack
SMP61780 (pink)
120 (blue)

220
(green)
320
(purple)
500 (orange)
1000 (gray)
33030,000

10

1020
SMF

22

3

[ ! ]Not classified by degrees of coupling, unlike grindstones.

Informations de base

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Shaft Diameter(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique