• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Long Shank Felt Buff【5 pièces par conditionnement】

Long Shank Felt Buff

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Long Shank Felt Buff
  • Long Shank Felt Buff

It can be used for the final finish. Has an ideal compatibility with the diamond paste. Use for deep grooves and holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Long Shank Felt Buff:Related Image

Référence pièce
FMBA-LS-6-15-3-80-[H,​S]
FMBA-LS-8-15-3-80-[H,​S]
FMBA-LS-10-20-3-80-[H,​S]
FMBA-LS-13-20-3-80-[H,​S]
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hardness Shaft Length (ℓ)
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity/Pack
(Pcs)

-

5 pièces par conditionnement

5 jours 615H / S8050005

-

5 pièces par conditionnement

5 jours 815H / S8050005

-

5 pièces par conditionnement

5 jours 1020H / S8050005

-

5 pièces par conditionnement

5 jours 1320H / S8050005

Loading...

  1. 1

Spécifications

Long Shank Felt Buff:Related Image

1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberOuter Diameter
D
(mm)
Thickness
T
(mm)
Shaft Diameter
d
(mm)
Shaft Length

(mm)
Hardness
(selection)
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
FMBA-LS6 15 3 80 H (hard)
S (soft)
5,000
8 15 3 80
10 20 3 80
13 20 3 80
[ ! ]Use with diamond paste or abrasives (P.465 ~ P.470).

Informations de base

Use Polishing Material Buff Shaft Diameter(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique