• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alumina Felt【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Alumina Felt:Related Image
Référence pièce
FES-13
FES-15
FET-6
FET-13
FET-15
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Shaft Length L Quantity/Pack
(Pieces)
Total Length L
(mm)

34.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1325Cylindrical20,000355100

34.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1525Cylindrical20,000355100

29.82 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 615Bullet-shaped20,000455100

34.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1325Bullet-shaped20,000355100

34.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1525Bullet-shaped20,000355100

Loading...

  1. 1

Spécifications

Alumina Felt:Related Image
Model NumberOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Total Length
L
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
FET
(Bullet-Shaped Type)
6 15 3 45 10020,000 5
13 25 35
15
FES
(Cylindrical)
13 25
15


This product is sold in units of packs. 
1 Pack Unit 5 Pieces Included

Plus d'informations


It is a useful product that can be immediately used for grinding with impregnated WA (aluminum oxide). No abrasive such as diamond paste or blue compound is required.

Informations de base

Use Polishing Material Felt Shaft Diameter(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique