Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Definitive edition of high-hardness steel machining type that combines high durability and low price
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SHC-MSXB3 |
SHC-MSXB4 |
SHC-MSXB5 |
SHC-MSXB6 |
SHC-MSXB8 |
SHC-MSXB10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Processing Applications | Tolerance of OD (mm) | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | Under Neck Diameter d1 (mm) | Ultra-Small R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.24 € | Disponible | 4 jours | 3 | 3 | 4 | 6 | 50 | 9 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.02 | ● | 2.85 | 0.1 | |
26.34 € | Disponible | 4 jours | 4 | 4 | 4 | 6 | 50 | 12 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.02 | ● | 3.85 | 0.1 | |
29.02 € | Disponible | 4 jours | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 15 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.02 | ● | 4.85 | 0.2 | |
34.41 € | Disponible | 4 jours | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 18 | Flat Surface / Side Surface | 0 ~ -0.02 | ● | 5.85 | 0.2 | |
42.93 € | Disponible | 4 jours | 8 | 8 | 6 | 8 | 60 | 24 | Flat Surface / Side Surface | 0 ~ -0.02 | ● | 7.7 | 0.2 | |
58.90 € | Disponible | 4 jours | 10 | 10 | 6 | 10 | 70 | 30 | Flat Surface / Side Surface | 0 ~ -0.02 | ● | 9.7 | 0.2 |
Loading...
Model Number | Blade Length ℓ | Under Neck Diameter d1 | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes Z | Minute R | |
Outer Diameter D | ||||||||
SHC-MSXB | 3 | 3 | 2.85 | 9 | 50 | 6 | 4 | 0.1 |
4 | 4 | 3.85 | 12 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | |
5 | 5 | 4.85 | 15 | 50 | 6 | 4 | 0.2 | |
6 | 6 | 5.85 | 18 | 50 | 6 | 6 | 0.2 | |
8 | 8 | 7.7 | 24 | 60 | 8 | 6 | 0.2 | |
10 | 10 | 9.7 | 30 | 70 | 10 | 6 | 0.2 | |
12 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | 6 | 0.3 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acier inoxydable / Fonte | Model | Highly-Helical | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
---|---|---|---|---|---|
Geometry | Ultra-Small R | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Additional Classification | Stocked Product |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.