Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model
  • Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model
  • Remise sur volume
Achieves standing-wall machining with high surface accuracy in a single shot! The flute length of 3 times the outer diameter is available at an ultra low price
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image

Référence pièce
XEL-ALHEM2R0.5
XEL-ALHEM2R1
XEL-ALHEM2R1.5
XEL-ALHEM2R2
XEL-ALHEM2R2.5
XEL-ALHEM2R3
XEL-ALHEM2R4
XEL-ALHEM2R5
XEL-ALHEM2R6
XEL-ALHEM2R8
XEL-ALHEM2R10
XEL-ALHEM2R12
XEL-ALHEM2R16
XEL-ALHEM2R20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

15.38 €

1 Disponible 5 jours 0.51.54401

17.76 €

1 Disponible 5 jours 134401

17.64 €

1 Disponible 5 jours 1.54.54401

18.36 €

1 Disponible 5 jours 264401

18.59 €

1 Disponible 5 jours 2.57.54401

24.34 €

1 Disponible 5 jours 396501

28.77 €

1 Disponible 5 jours 4126501

26.97 €

1 Disponible 5 jours 5156551

29.26 €

1 Disponible 5 jours 6186552

48.17 €

1 Disponible 5 jours 8248652

70.85 €

1 Disponible 5 jours 103010752

91.57 €

1 Disponible 5 jours 123612802

132.96 €

1 Disponible 5 jours 1648161102

182.22 €

1 Disponible 5 jours 2060201302

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image 

Model Number Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Blade Diameter
D

XEL-ALHEM2R
(Regular)
0.51.54041
134041
1.54.54041
264041
2.57.54041
395061
4125061
5155561
6185562
8246582
103075102
123680122
1648110162
2060130202

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A high-accuracy finish can be achieved by adopting a unique shape for the side face cutting edge designed to improve surface quality when machining aluminum.
It adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
High-speed / high efficiency machining is possible with little chatter.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique