Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles

Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles
  • Remise sur volume
Now offering the standard-size hugely popular grind stone complete with a shaft in a convenient pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MWAWR3-13-3-30
MWAWR4-13-3-30
MWAWR5-10-3-30
MWAWR5-13-3-30
MWAWR6-13-3-40
MWAWR8-10-3-40
MWAWR13-13-3-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shaft Length
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)

1.55 €

10 Disponible 5 jours 803133084000

1.78 €

10 Disponible 5 jours 804133063000

1.87 €

10 Disponible 5 jours 605103050000

1.78 €

10 Disponible 5 jours 605133050000

0.93 €

10 Disponible 69 jours 606134042000

1.83 €

10 Disponible 5 jours 608104043000

2.06 €

10 Disponible 5 jours 6013134026000

Loading...

  1. 1

Spécifications

Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles:Related Image
Model NumberGrinding Wheel Outer Diameter
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft Length
(mm)
Particle Size
(#)
Degree of CouplingMaximum Rotation Speed
(min-1)
MWAWR3-10-3-3031033080P84,000
MWAWR3-13-3-3013
MWAWR4-13-3-30463,000
MWAWR5-10-3-305106050,000
MWAWR5-13-3-3013
MWAWR6-10-3-3061042,000
MWAWR6-13-3-401340
MWAWR8-10-3-4081043,000
MWAWR8-13-3-4013
MWAWR10-13-3-401035,000
MWAWR13-13-3-4013

26,000

[Specifications]

● Name in Product No.: WA Abrasive Grain

● Bonding Agent: Vitrified

● Shaft Material: SUM23

Informations de base

Type Meule Shaft Diameter d(mm) 3 Product Number Name WA Abrasive Grain
Grade P

Assistance technique