EGC Grindstone for Flat Surfaces

EGC Grindstone for Flat Surfaces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EGC Grindstone for Flat Surfaces
  • EGC Grindstone for Flat Surfaces
  • Remise sur volume
For coarse to finish grinding of non-metal / super-hard alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EGC Grindstone for Flat Surfaces:Related Image
Référence pièce
EGC150-16-12.7-120-H
EGC180-13-31.75-120-H
EGC205-19-15.88-120-H
EGC205-19-25.4-120-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Operating Peripheral Speed
(m/s)

34.90 €

1 Disponible 5 jours 1501612.7-

43.30 €

1 Disponible 5 jours 1801331.7530

57.99 €

1 Disponible 5 jours 2051915.8830

58.96 €

1 Disponible 5 jours 2051925.430

Loading...

  1. 1

Spécifications

EGC Grindstone for Flat Surfaces:Related Image

Model NumberOuter DiameterThicknessHole DiameterParticle Size (#)
120
Degree of Coupling
EGC1501612.7H
1801331.75
2051915.88
25.4

Informations de base

Shape Flat Type (No. 1) abrasive grain GC Particle Size(#) 120
Grade H

Assistance technique