Soft Jaw for Scroll Chucks【3 pièces par conditionnement】

Soft Jaw for Scroll Chucks
  • Remise sur volume
Those which suit chucks of Kitagawa are available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Soft Jaw for Scroll Chucks:Related Image
Référence pièce
SENSC6-32
SENSC7-32
SENSC9-32
SENSC12-54
SENSC16-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chuck Size Height (H)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
W
(mm)

72.10 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 63238.112.687.94M822143.5208.57332

78.78 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 73244.4512.687.94M1033.5173.518119532

87.02 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 93253.9819.0312.7M1231193.5181310532

214.85 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 125463.519.0312.7M1235.5193.540.51312540

273.19 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 167076.219.0312.7M1642255.5481716250

Loading...

  1. 1

Spécifications

Soft Jaw for Scroll Chucks:Related Image

ModelChuck
Dimension
Height
H
Length
L
Width
W
ABCDEFGJK
SENSC632733238.112.687.94M822143.5208.5
79544.45M1033.5171811
910553.9819.0312.7M12311913
12541254063.535.540.5
16701625076.2M1642255.54817
1 Pack Unit Pack of 3

Informations de base

Quantity per package 3

Assistance technique