Inscription
Configurer
  • Chuck Size
  • Height (H)(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Soft Jaw, Circle Jaw【3 pièces】

Soft Jaw, Circle Jaw

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble

    Soft Jaw, Circle Jaw:Related Image

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Chuck Size

    Height (H)

    (mm)

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    5
    32
    135
    14
    10
    M8
    43.5
    1 paquets

    3 pièces

    6
    40
    169
    20
    12
    M10
    49.5
    1 paquets

    3 pièces

    8
    40
    200
    25
    14
    M12
    51
    1 paquets

    3 pièces

    8
    50
    200
    25
    14
    M12
    51
    1 paquets

    3 pièces

    10
    50
    250
    30
    16
    M12
    65
    1 paquets

    3 pièces

    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    239.82 €
    ( 285.39 € )
    5 jours ouvrables
    309.61 €
    ( 368.44 € )
    5 jours ouvrables
    333.29 €
    ( 396.62 € )
    5 jours ouvrables
    355.78 €
    ( 423.38 € )
    5 jours ouvrables
    500.48 €
    ( 595.57 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Those which suit chucks of Kitagawa are available

    Spécifications et prix

    Spécifications

    Soft Jaw, Circle Jaw:Related Image

    ModelChuck
    Dimension
    Height (H)ABCDESerration
    Pitch
    SENFW5321351410M843.51.5 mm x 60°
    6401692012M1049.5
    8402002514M1251
    50
    1050250301665
    1 Pack Unit Pack of 3