Electroplated Diamond Bar, Medium & Precision Finishes【20 pièces par conditionnement】

Electroplated Diamond Bar, Medium & Precision Finishes
An affordable 20 piece electroplated diamond bar set. A selection of our popular products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Electroplated Diamond Bar, 20 Piece Set for Medium & Precision Finishes:Related Image

Référence pièce
DIA-BUR18-SS-100
DIA-BUR18-SS-150
DIA-BUR18-SS-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

33.61 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 100

33.61 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 150

33.61 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Electroplated Burr Type Produit en kit Material/abrasive Diamant
Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 45 Maximum Rotation Speed(min-1) 80000 / 60000
Quantity Per Set(Pcs) 20 Shank Ø 3 Steel

Assistance technique