Felt Buff: Cashmere (Economy Type)【20 pièces par conditionnement】

Felt Buff: Cashmere (Economy Type)
This product is made of 100% pure Australian cashmere and is ideal for achieving mirror-like surface finishes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Felt Buff: Cashmere (Economy Type):Related Image
Felt Buff: Cashmere (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): S
● Maximum Rotation Speed (MAX rpm): 30,000
● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 46 (mm)
Référence pièce
EGSBA-3-7
EGSBA-4-8
EGSBA-5-9
EGSBA-6-10
EGSBB-3-7
EGSBB-4-8
EGSBB-5-9
EGSBB-6-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 37A

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 48A

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 59A

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 610A

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 37B

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 48B

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 59B

23.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 610B

Loading...

  1. 1

Spécifications

1 Pack Unit 20 Piece Packed
Model NumberShapeOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
EGSBA-3-7A37
EGSBA-4-848
EGSBA-5-959
EGSBA-6-10610
EGSBB-3-7B37
EGSBB-4-848
EGSBB-5-959
EGSBB-6-10610

Informations de base

Use Polissage Material Feutre Shaft Diameter(mm) 3
Maximum Rotation Speed (MAX min-1) 30,000 Hardness H: Hard S: Soft S Quantity/Pack(Pieces) 20
Total Length L(mm) 46

Assistance technique