Felt Buff: Semi-hard (Economy Type)【20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Felt Buff: Semi-hard (Economy Type)
Can be used for a wide range of applications from rough to regular finishes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Felt Buff: Semi-hard (Economy Type):Related Image
Felt Buff: Semi-hard (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): H
● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 45 (mm)
Référence pièce
EFBA-4-8
EFBA-5-9
EFBA-6-10
EFBA-8-10
EFBA-10-14
EFBA-12-20
EFBA-20-20
EFBB-6-10
EFBB-8-10
EFBB-10-13
EFBC-4-10
EFBC-5-12
EFBC-6-16
EFBC-8-17
EFBC-10-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Total Length L
(mm)

30.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 48A30,00045

30.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 59A30,00045

30.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 610A30,00045

33.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 810A30,00045

35.83 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1014A30,00046

36.51 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1220A30,00047

41.67 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2020A15,00047

29.17 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 610B30,00046

32.50 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 810B30,00046

33.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1013B30,00047

28.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 410C30,00046

28.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 512C30,00046

28.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 616C30,00048

31.67 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 817C30,00049

34.17 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1014C30,00046

Loading...

  1. 1

Spécifications

1 Pack Unit  20 Piece Packed
Model NumberShapeOuter Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
EFBA-4-8A48
EFBA-5-959
EFBA-6-10610
EFBA-8-108
EFBA-10-141014
EFBA-12-201220
EFBA-20-2020
EFBB-4-8B48
EFBB-5-959
EFBB-6-10610
EFBB-8-108
EFBB-10-131013
EFBC-4-10C410
EFBC-5-12512
EFBC-6-16616
EFBC-8-17817
EFBC-10-141014

Informations de base

Use Polissage Material Feutre Shaft Diameter(mm) 3
Hardness H: Hard S: Soft H Quantity/Pack(Pieces) 20

Assistance technique