Felt Buff: Soft (Economy Type)【20 pièces par conditionnement】

Felt Buff: Soft (Economy Type)
A soft product made of 100% wool. Use this product for polishing jobs other than rough finishes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Felt Buff: Soft (Economy Type):Related Image
Felt Buff: Soft (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): S
● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 46 (mm)
Référence pièce
EFSBSA-8-10
EFSBSA-10-14
EFSBSA-12-20
EFSBSA-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed (MAX min-1)

30.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 81030,000

30.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101430,000

30.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 122030,000

33.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 202015,000

Loading...

  1. 1

Spécifications

1 Pack Unit 20 Piece Packed
Model NumberShapeOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Operating Rotation Speed (MAX rpm)
EFSBSA-8-10A81030,000
EFSBSA-10-141014
EFSBSA-12-201220
EFSBSA-20-202015,000

Informations de base

Use Polissage Material Feutre Shaft Diameter(mm) 3
Shape A Hardness H: Hard S: Soft S Quantity/Pack(Pieces) 20
Total Length L(mm) 46

Assistance technique