Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Figure | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | Avec engagement | 1 | 0.95 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | 1 | 0.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | 1 | 0.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | 1 | 0.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | 1 | 0.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | 1 | 1.15 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | 1 | 1.15 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | 1 | 1.15 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | 1 | 1.15 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
19.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | 1 | 1.15 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |
18.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
18.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 70 | 18 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |
18.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 70 | 20 | Avec engagement | 1 | 1.45 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 14 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
18.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 18 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |
18.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 20 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
18.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 25 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
22.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 30 | Avec engagement | 1 | 1.95 | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | 1 | 2.4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | 1 | 2.4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference | |
17.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | 1 | 2.4 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
18.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 70 | 20 | Avec engagement | 1 | 2.4 | 20.94 | 21.98 | Without Interference | Without Interference | |
19.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 70 | 25 | Avec engagement | 1 | 2.4 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
25.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | Avec engagement | 1 | 2.9 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 16 | Avec engagement | 1 | 2.9 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 20 | Avec engagement | 1 | 2.9 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | Avec engagement | 1 | 2.9 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | |
27.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 30 | Avec engagement | 1 | 2.9 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | |
35.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 100 | 40 | Avec engagement | 1 | 2.9 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |
28.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 16 | Avec engagement | 1 | 3.8 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
28.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 20 | Avec engagement | 1 | 3.8 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
28.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 30 | Avec engagement | 1 | 3.8 | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | |
36.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 100 | 40 | Avec engagement | 1 | 3.8 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |
36.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 16 | Avec engagement | 1 | 4.8 | 16.75 | 17.58 | Without Interference | Without Interference | |
36.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 25 | Avec engagement | 1 | 4.8 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
36.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 100 | 35 | Avec engagement | 1 | 4.8 | 36.65 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
54.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 100 | 50 | Avec engagement | 1 | 4.8 | 52.35 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
36.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 70 | 20 | Avec engagement | 6 | 5.8 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
36.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 70 | 30 | Avec engagement | 6 | 5.8 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
43.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 100 | 40 | Avec engagement | 6 | 5.8 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
54.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 100 | 50 | Avec engagement | 6 | 5.8 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | Sharp Corner | 1 | 0.95 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | Sharp Corner | 1 | 0.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | Sharp Corner | 1 | 0.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | Sharp Corner | 1 | 0.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | Sharp Corner | 1 | 0.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | Sharp Corner | 1 | 1.15 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | Sharp Corner | 1 | 1.15 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | Sharp Corner | 1 | 1.15 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | Sharp Corner | 1 | 1.15 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
Loading...
Flute Diameter D | Length Under Neck ℓ1 | Standard | Sharp Edge | Blade Length ℓ | Under Neck Diameter d1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30′ | 1° | 2° | 3° | |||||||||
1 | 4 | ● | ● | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 1 |
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
1.2 | 6 | ● | ● | 1.8 | 1.15 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
1.3 | 6 | No Standards | ● | 1.9 | 1.25 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
1.4 | 6 | No Standards | ● | 2.1 | 1.35 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
1.5 | 6 | ● | ● | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
18 | ● | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||
1.6 | 6 | No Standards | ● | 2.4 | 1.55 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
1.7 | 6 | No Standards | ● | 2.5 | 1.65 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
1.8 | 6 | No Standards | ● | 2.7 | 1.75 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
20 | No Standards | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |||||
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||
2 | 6 | ● | ● | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
18 | ● | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||
2.5 | 8 | ● | ● | 3.8 | 2.4 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
20 | ● | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | Without Interference | Without Interference | |||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||
3 | 8 | No Standards | ● | 4.5 | 2.9 | 50 | 6 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | ● | ● | 70 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | ||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | ||||||
40 | ● | ● | 100 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |||||
3.5 | 16 | No Standards | ● | 5.5 | 3.35 | 70 | 6 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | 1 |
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
4 | 12 | No Standards | ● | 6 | 3.8 | 50 | 6 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 1 |
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
20 | ● | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
40 | ● | ● | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | ||||||
45 | No Standards | ● | 47.12 | 49.45 | Without Interference | Without Interference | ||||||
50 | No Standards | ● | 52.35 | 54.95 | Without Interference | Without Interference | ||||||
5 | 16 | ● | ● | 7.5 | 4.8 | 70 | 6 | 16.75 | 17.58 | Without Interference | Without Interference | 1 |
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||
35 | ● | ● | 100 | 36.65 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||
50 | ● | ● | 52.35 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||
6 | 20 | ● | ● | 9 | 5.8 | 70 | 6 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | 2 |
30 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||
40 | ● | ● | 100 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||
50 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Long Neck Square |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Length Under Neck (θ) | 10° |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles