High-Speed Steel Spiral Machine Reamer

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPMRC-8
SPMRC-10
SPMRC-12
SPMRC-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Length Under Neck ℓ1
(mm)

63.10 €

1 5 jours 8330 ~ 0.015MT 1615690

70.25 €

1 5 jours 10380 ~ 0.018MT 16168102

77.76 €

1 5 jours 12440 ~ 0.018MT 16182116

96.88 €

1 5 jours 16520 ~ 0.018MT 28210130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Tapered Shank Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel

Assistance technique