TiN-Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN-Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image
Référence pièce
G-CSHM10
G-CSHM15
G-CSHM20
G-CSHM25
G-CSHM30
G-CSHM35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range Tolerance of Shank Diameter

26.33 €

1 5 jours 106454 – 90 ~ -0.03

36.47 €

1 5 jours 158556 ~ 140 – -0.036

42.98 €

1 5 jours 2010658 ~ 180 – -0.036

65.86 €

1 5 jours 25127810 ~ 230 – -0.043

91.41 €

1 5 jours 30128712 ~ 280 – -0.043

139.42 €

1 5 jours 351610614 ~ 330 – -0.043

Loading...

  1. 1

Informations de base

Use Chanfreinage de trou Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiN Diameter Tolerance 0 – +0.3

Assistance technique