• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TiN-Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ:関連画像
Référence pièce
G-CTDA1
G-CTDA1.5
G-CTDA2
G-CTDA2.5
G-CTDA3
G-CTDA4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

11.35 €

1 5 jours 14351.3 – 1.70 – -0.100 – -0.012

10.00 €

1 5 jours 1.55402.0 – 2,60 – -0.100 – -0.012

10.79 €

1 5 jours 26452.5 – 3.10 – -0.100 – -0.012

12.86 €

1 5 jours 2.58503.1 – 3.80 – -0.100 – -0.015

12.22 €

1 5 jours 38503.9 – 4.60 – -0.120 – -0.015

20.16 €

1 5 jours 410555.0 – 5.90 – -0.120 – -0.015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiN Corners(°) 60

Assistance technique