High-Speed Steel Spiral Hand Reamer

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer:Related Image
Référence pièce
SPHRC-2
SPHRC-3
SPHRC-4
SPHRC-5
SPHRC-6
SPHRC-8
SPHRC-10
SPHRC-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Length Under Neck ℓ1
(mm)

29.31 €

1 5 jours 2250 ~ 0.01020 ~ 0.0145025

27.04 €

1 5 jours 3310 ~ 0.01030 ~ 0.0165831

27.88 €

1 5 jours 4380 ~ 0.01240 ~ -0,0567643

29.63 €

1 5 jours 5440 ~ 0.01250 ~ -0,0568750.5

29.63 €

1 5 jours 6470 ~ 0.01260 ~ -0,0569356

35.96 €

1 5 jours 8580 ~ 0.01580 ~ -0,08611570

37.72 €

1 5 jours 10660 ~ 0.018100 ~ -0,08613383

51.99 €

1 5 jours 12760 ~ 0.018120 ~ -0,08615290

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer:Related Image

Model NumberFlute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
SPHRC-228.325254924
SPHRC-3310.331315736
SPHRC-4412.738437646
SPHRC-5514.74450.58756
SPHRC-6

6

17.747569366
SPHRC-8

8

19.3587011586
SPHRC-10

10

22.06683133106
SPHRC-12

12

25.37690152126

Informations de base

Shank type Straight Shank Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel

Assistance technique