TiN-Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°, 6-Size Set

TiN-Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°, 6-Size Set
Frequently used standard sizes are offered in a set at an affordable price

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-CS3M-6SET

● Diameter D Tolerance: z9
● Shank Diameter d Tolerance: h9
Référence pièce
G-CS3M-6SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.10 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN-Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°, 6-Size Set:Related Image

G-CS3M-6SET
Model Number
1 Set Unit 6 Pieces Included
Set Size
Diameter D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6.31.3 ~ 6.3455
8.31.8 ~ 8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53.0 ~ 20.56310

Informations de base

Use Chanfreinage de trou Outer Diameter (D)(mm) 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel
Coating Presence Included Coating Type TiN Shank Diameter (d) 5/6/6/8/10/10
Tip Diameter D 1.5/2/2.5/2.8/3.2/3.5 Overall Length L 45/50/50/56/60/63 Chamfering Hole Diameter Range 1.3 – 20.5
Diameter Tolerance h9 Tolerance of Shank Diameter f11

Vous vous trouvez sur la page de TiN-Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°, 6-Size Set, le numéro d'article est le suivant: G-CS3M-6SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-CS3M-6SET.

Assistance technique