• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grinding Stone with Shaft【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPARP5-10
MPARP6-12
MPARP8-15
MPARP10-15
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Quantity/Pack Maximum Rotation Speed
(min-1)
Grade

10.42 €

10 pièces par conditionnement

3 jours 805101060000R

10.42 €

10 pièces par conditionnement

3 jours 806121042000R

10.42 €

10 pièces par conditionnement

3 jours 808151042000R

10.42 €

10 pièces par conditionnement

3 jours 6010151042000R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Shaft Diameter d(mm) 3 Shaft Length(mm) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique