Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 4 | 6 | 50 | 1 | |
57.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 1 | |
45.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
45.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 1 | |
49.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
57.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
51.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | |
75.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 14 | 8 | 60 | 1 | |
63.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | |
94.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 18 | 10 | 70 | 1 | |
86.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 10 | 70 | 2 | |
127.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 22 | 12 | 75 | 1 | |
119.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | |
116.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 26 | 12 | 75 | 3 | |
136.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 28 | 12 | 75 | 3 | |
155.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 30 | 16 | 100 | 1 | |
156.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
188.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 36 | 16 | 100 | 3 | |
224.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 40 | 20 | 105 | 2 | |
393.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 50 | 25 | 120 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
TSC-VHEM4S | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 |
2.5 | 5 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
3.5 | 7 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 50 | 6 | 2 | |
7 | 14 | 60 | 8 | 1 | |
8 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
9 | 18 | 70 | 10 | 1 | |
10 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
11 | 22 | 75 | 12 | 1 | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
13 | 26 | 75 | 12 | 3 | |
14 | 28 | 75 | 12 | 3 | |
15 | 30 | 100 | 16 | 1 | |
16 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
18 | 36 | 100 | 16 | 3 | |
20 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
25 | 50 | 120 | 25 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure | Geometry | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Uneven Lead | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles